Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Microplatenwarmtewisselaar, XB37L-1, Aantal plaatjes: 36

004H4672

16 bar, Soldeermateriaal: Roestvrij staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes36
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]72 mm
Material DescriptionXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB37L-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalRoestvrij staal
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]525 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]479.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.84 Kilogram
Netto gewicht7.642 Kilogram
Volume10.982 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425143243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm