Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Microplatenwarmtewisselaar, XB12H-1, Aantal plaatjes: 10

079G1320

25 bar, Soldeermateriaal: CoResist

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]25 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]25 mm
Aansluitmaat 15/4
Aansluitmaat 25/4
AansluitstandaardDIN ISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes10
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]63 mm
Material DescriptionXB12H-1-10_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-10_2CN_25_S1_7G5/4
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB12H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCoResist
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Totale breedte [mm]118 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]289 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]234.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.54 Kilogram
Netto gewicht2.36 Kilogram
Volume3.351 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279043204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm