Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Microplatenwarmtewisselaar, XB06L-1, Aantal plaatjes: 10

004H4705

16 bar, Soldeermateriaal: CoResist

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
AansluitstandaardISO 228
Aantal plaatjes10
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]45 mm
Material DescriptionXB06L-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06L-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB06L-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCoResist
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]95 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]320 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]270.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.038 L
Volume per channel 2 [l]0.038 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]16 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.504 Kilogram
Netto gewicht1.35 Kilogram
Volume3.317 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425141997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm