Danfoss logo
XB05-Left

Microplatenwarmtewisselaar, XB05H-1, Aantal plaatjes: 36

079G1620

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
AansluitstandaardISO 228/1
Aantal plaatjes36
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat150 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]42 mm
Material DescriptionXB05H-1-36_2_25_S1_2G3/4 I-P 150
Material Description (Short TeXB05H-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonH
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB05H-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]76 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]312 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]278.0 mm
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.402 Kilogram
Netto gewicht2.08 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm