Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Microplatenwarmtewisselaar, XB05X-1, Aantal plaatjes: 20

079G1244

10 bar, Soldeermateriaal: Roestvrij staal

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes20
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieArt. 4, par. 3
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]42 mm
Material DescriptionXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05X-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonX
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB05X-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalRoestvrij staal
Temperatuurbereik [°C] [Max]180 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]76 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]312 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]278.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]10 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.586 Kilogram
Netto gewicht1.39 Kilogram
Volume3.013 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5714279005882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm