Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, H30L-CW, Aantal plaatjes: 20-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, H30L-CW, Aantal plaatjes: 20

079H9947

35 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal plaatjes20
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionH30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2
Kenmerkend
Waarde
Material Description (Short TeH30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeH30L-CW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]35 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.8 Kilogram
Netto gewicht2.5 Kilogram
Volume2.608 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162849927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm