Microplatenwarmtewisselaar, H30L-CW, Aantal plaatjes: 16
079H9945
35 bar, Soldeermateriaal: Koper
079H9945
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal plaatjes | 16 |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | H30L-CW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 35 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.2 Kilogram |
| Volume | 2.608 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |