Microplatenwarmtewisselaar, H30L-CW
079H9943
079H9943
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | H30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-12_S1_9G1_8,2_12,2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Microplatenwarmtewisselaar |
| Producttype | H30L-CW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.9 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849859 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |