Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TK-1, Aantal plaatjes: 120
079U4141
40 bar, Soldeermateriaal: Koper
079U4141
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat 1 | 1 1/2 |
| Aansluitmaat 2 | 1 1/2 |
| Aansluittype 1 | R |
| Aansluittype 2 | R |
| Aantal plaatjes | 120 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | SL70TK-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 40 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 48.281 Kilogram |
| Netto gewicht | 29.742 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |