Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TM-1
079U4127
079U4127
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | SL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-140_2_40_S1_4B1,5 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | SL70TM-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 52.599 Kilogram |
| Netto gewicht | 34.06 Kilogram |
| Volume | 163.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158766 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |