Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TM-1, Aantal plaatjes: 70

079U4120

40 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardISO 7
Aantal plaatjes70
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Connection size 11 1/2
Connection size 21 1/2
Connection type 1R
Connection type 2R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FabrikantnaamDanfoss
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Kenmerkend
Waarde
PlaatpatroonTM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL70TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]120 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]501 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]40 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht19.326 Kilogram
Netto gewicht18.52 Kilogram
Volume31.516 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425158209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm