Danfoss logo
Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TL-1, Aantal plaatjes: 130-product-details

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL70TL-1, Aantal plaatjes: 130

079L0661

40 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 11 1/2
Aansluitmaat 21 1/2
Aansluittype 1R
Aansluittype 2R
Aantal plaatjes130
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
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL70TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]40 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht50.619 Kilogram
Netto gewicht32.08 Kilogram
Volume91.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425214530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm