Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 70-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 70

079U2865

30 bar, Brazing material: Copper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 11
Aansluitmaat 21
Aansluittype 1NPT
Aansluittype 2NPT
Aantal plaatjes70
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieII
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]65 mm
Material DescriptionSL34TLDW-1-70_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-70_2_30_S1_4N1
PlaatpatroonTLDW
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamBrazed plate heat exchanger
ProducttypeSL34TLDW-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]119 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]297 mm
VerpakkingSingle pack
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]30 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]30 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.932 Kilogram
Netto gewicht11.342 Kilogram
Volume21.263 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425181986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm