Danfoss logo
SL333_L

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TK-1

079U8293
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Kenmerkend
Waarde
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TK-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht371 Kilogram
Netto gewicht288.143 Kilogram
Volume1196 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm