Danfoss logo
Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TK-1-product-details

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TK-1

079U8230

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionSL333TK-1-150_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-150_2_25_S1_4F100
Kenmerkend
Waarde
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TK-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht350 Kilogram
Netto gewicht261.683 Kilogram
Volume957.84 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425154614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm