Danfoss logo
SL333

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TM-1, Aantal plaatjes: 140

079U8193

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte zijde 1 [mm]0 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]0 mm
Aantal plaatjes140
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIV
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Connection size 1DN100
Connection size 2DN100
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]239 mm
Material DescriptionSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100
Plaatmateriaal1.4404
Kenmerkend
Waarde
PlaatpatroonTM
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TM-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperatuurbereik [°C] [Max]225 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-196 °C
Totale breedte [mm]474 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]1181 mm
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]863.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht299 Kilogram
Netto gewicht248.765 Kilogram
Volume769.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425154249
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm