Danfoss logo
SL333_L

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL333TL-1, Aantal plaatjes: 290

079U8172

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 1DN100
Aansluitmaat 2DN100
Aansluittype 1FLANGE
Aansluittype 2FLANGE
Aantal plaatjes290
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
Material DescriptionSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-290_2_25_S1_4F100
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL333TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht507 Kilogram
Netto gewicht445.542 Kilogram
Volume1175.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425154034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm