Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL222TL-1

079U3832
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
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Kenmerkend
Waarde
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL222TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht113.5 Kilogram
Netto gewicht69.871 Kilogram
Volume374.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm