Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90

079U6327

30 bar, Brazing material: Copper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm40 mm
Aansluitlengte 2, mm40 mm
Aansluitmaat 12 1/2
Aansluitmaat 22 1/2
Aansluittype 1NPT
Aansluittype 2NPT
Aantal plaatjes90
Aantal trappen1
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]150 mm
Material DescriptionSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
PlaatpatroonTLDW
Kenmerkend
Waarde
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProductgroepHeat exchangers
ProductnaamBrazed plate heat exchanger
ProducttypeSL140TLDW-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalCopper
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]241 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]611 mm
VerpakkingSingle pack
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]30 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]30 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht84 Kilogram
Netto gewicht63.624 Kilogram
Volume259.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425169151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm