Danfoss logo
Sl140_Right

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL140TL-1, Aantal plaatjes: 30

079U6062

34 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat 12 1/2
Aansluitmaat 22 1/2
Aansluittype 1R
Aansluittype 2R
Aantal plaatjes30
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
Material DescriptionSL140TL-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-30_2_34_S1_4B2,5
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamGesoldeerde platenwarmtewisselaar
ProducttypeSL140TL-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]34 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht49 Kilogram
Netto gewicht31.971 Kilogram
Volume91.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425157424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm