Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL140TM-1, Aantal plaatjes: 40
079U6025
34 bar, Soldeermateriaal: Koper
079U6025
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat 1 | 2 1/2 |
| Aansluitmaat 2 | 2 1/2 |
| Aansluittype 1 | R |
| Aansluittype 2 | R |
| Aantal plaatjes | 40 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | SL140TM-1-40_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-40_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | SL140TM-1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeermateriaal | Koper |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkdruk zijde 1 [bar] [Max] | 34 bar |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 54 Kilogram |
| Netto gewicht | 37.59 Kilogram |
| Volume | 91.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163210 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |