Gesoldeerde platenwarmtewisselaar, SL140TL-1
079U6009
079U6009
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
| Material Description | SL140TL-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Gesoldeerde platenwarmtewisselaar |
| Producttype | SL140TL-1 |
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
| Bruto gewicht | 87.94 Kilogram |
| Netto gewicht | 87.94 Kilogram |
| Volume | 187.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |