Isolatieset
079U1042
Insulation PU SL222 TL:231-260
079U1042
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdeling | 31 |
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:231-260 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:231-260 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | 31 |
| Productgroep | Warmtewisselaars |
| Productnaam | Accessoires - HEX |
| Producttype | Isolatieset |
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
| Bruto gewicht | 61 Kilogram |
| Netto gewicht | 23.55 Kilogram |
| Volume | 1104 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |