Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiemeters, SonoSelect 10, 32 mm, null: 6, Koeling, voedingsspanning

014U1462

Energy meter for residential applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 1/2
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterij aantal2
Batterijtype of naamSold without batteries
Behuizing kleurRAL 9010 White
Beschermingsklasse calculatorIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh (zonder positie na komma)
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieM-Bus
InstallatieReturn
Interface module slot 1No interface module
IP protection classIP65
Kabel isolatiemateriaalPUR
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]1.5 m
Kvs-waarden [m³/u]12.79 m³/h
Lengte [mm]260.0 mm
Log storage duration [Month]24 mo
Log storage interval [Month]1 mo
Kenmerkend
Waarde
Materiaal in contact met mediumBrass sensor
Material DescriptionDN32R,qp6.0,260,MBus,H,EU,kWh,MP
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE1 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingEnergy meter for residential applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierUltrasonic Pathfinder
ProducttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 1000
ToepassingKoeling
Voedingsspanningtypevoedingsspanning
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.982 Kilogram
Netto gewicht1.6 Kilogram
Volume6.598 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425241765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm