Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiemeters, SonoSelect 10, 25 mm, null: 6, Verwarming en koeling, batterij 2 x AA

014U1312

Energy meter for residential applications

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.019
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.038
2 Secundaire accu gewicht kg0.010
2 secundaire accu TOT gewicht kg0.010
AansluitmaatG 1 1/4 B
AansluittypenSchroefdraad
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Behuizing kleurRAL 9010 White
Beschermingsklasse calculatorIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]25 mm
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 K
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 K
DisplaytypeLCD
Druk nominaal [bar]25 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energie-eenheidkWh (zonder positie na komma)
Energielabel18 g
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowmeetprincipeUltrasoon
Geïntegreerde communicatieNo integrated communication
Gewicht per accu1
InstallatieReturn
Interface module slot 1Radio OMS WB 868,95 with 2 pulse inputs
Kabel isolatiemateriaalPUR
Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m]1.5 m
Kvs-waarden [m³/u]12.79 m³/h
Levensduur accu [jaar]16.0 yr
Log storage duration [Month]24 mo
Kenmerkend
Waarde
Log storage interval [Month]1 mo
Materiaal in contact met mediumBrass sensor
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H,EU,kWh,RadioWB+PI
Mediatemperatuur [°C] [Max]95 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]5 °C
MediumWater quality with pH 7 to 9.5
Nauwkeurigheid standaardClass 2 to EN1434
OmgevingsklasseE1 / M2
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]5 °C
Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max]95 % RH
OmschrijvingEnergy meter for residential applications
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierUltrasonic Pathfinder
ProducttypeSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Secundaire accu Gewicht per accu0,5 AA Lithium
Secundaire batterij Aantal batterijen3.6 V
Spanning secundaire accu10 g
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Temperatuursensordiameter [mm]5.2 mm
Temperatuursensoren kabellengte [m]1.5 m
Temperatuursensoren typePt 1000
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanningtypebatterij 2 x AA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.827 Kilogram
Netto gewicht1.45 Kilogram
Volume6.335 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425234781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm