Energiemeters, SonoSelect 10, 20 mm, null: 2.5, Verwarming, batterij 2 x AA
014U0106
Energy meter for residential applications
014U0106
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.019 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.019 |
| Aansluitmaat | G 1 |
| Aansluittypen | Schroefdraad |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 95 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Batterij aantal | 2 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | AA Lithium (ER14505) |
| Behuizing kleur | RAL 9010 White |
| Beschermingsklasse calculator | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Commissioning tool | SonoApp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 90.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| Displaytype | LCD |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energie-eenheid | kWh (zonder positie na komma) |
| Energielabel | 18 g |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowmeetprincipe | Ultrasoon |
| Geïntegreerde communicatie | M-Bus |
| Installatie | Supply |
| Interface module slot 1 | No interface module |
| Kabel isolatiemateriaal | PUR |
| Kabellengte tussen calculator en flow sensor [m] | 1.5 m |
| Kvs-waarden [m³/u] | 6.25 m³/h |
| Levensduur accu [jaar] | 16.0 yr |
| Log storage duration [Month] | 24 mo |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Log storage interval [Month] | 1 mo |
| Materiaal in contact met medium | Brass sensor |
| Material Description | DN20S,qp2.5,130,MBus,H,CN,kWh |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Nauwkeurigheid standaard | Class 2 to EN1434 |
| Omgevingsklasse | E1 / M2 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 5 °C |
| Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Omschrijving | Energy meter for residential applications |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Ultrasonic Pathfinder |
| Producttype | SonoSelect 10 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperatuursensoren kabellengte [m] | 1.5 m |
| Temperatuursensoren type | Pt 1000 |
| Toepassing | Verwarming |
| Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.1 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.8 Kilogram |
| Volume | 3.108 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |