Energiemeters, SonoMeter 30, 50 mm, null: 15, Verwarming, batterij 2 x AA, M-bus module
187F3625
Energy meter for commercial applications
Aanbevolen vervanging: 187F2110
187F3625
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Material Description | SONO30 DN50 qp15 270 fl R HE 3.6V M-Bus |
| Omschrijving | Energy meter for commercial applications |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Verwarming |
| Voedingsspanningtype | batterij 2 x AA |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.69 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.27 Kilogram |
| Volume | 7.9 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519786 |
| Proposition 65 | No significant risk |