Energiemeters, Supercal 5, Verwarming en koeling, batterij D-cel
187F8302
Energy calculator
187F8302
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Approval authority | MID |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 500 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 400 mm |
| Displaytype | LCD |
| Energie-eenheid | MWh |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Geïntegreerde communicatie | M-Bus |
| Installatie | Supply |
| Interface module slot 1 | No interface module |
| IP protection class | IP65 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus |
| Omgevingsklasse | E1 / M1 |
| Omschrijving | Energy calculator |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
| Producttype | Supercal 5 |
| Pulswaarde volume [l/pulse] | 50.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Verwarming en koeling |
| Voedingsspanningtype | batterij D-cel |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.75 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.69 Kilogram |
| Volume | 2.414 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634513 |
| Proposition 65 | No significant risk |