Energiemeters, Accessoires, kogelkraan DN20 - 3/4" voor directe sensor, 12 stuks
087H0119
Generic across portfolio
087H0119
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | 3/4" |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| Druk nominaal [bar] | 25 bar |
| Material Description | ball valve DN20 - for direct sensor,12pc |
| Omschrijving | kogelkraan DN20 - 3/4" voor directe sensor, 12 stuks |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Energiemeters |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| Type accessoires | Fittings PN25 130°C |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Voor producttype | Generic across portfolio |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.28 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.28 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |