Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energiemeters, Accessoires, schroefset 120°C - R1½ x G2B

087G6074

Generic across portfolio

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatR 1 1/2 x G 2 B
AansluittypenSchroefdraad
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
Material DescriptionTail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN16 130°C
Omschrijvingschroefset 120°C - R1½ x G2B
Product line08
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEnergiemeters
Productnaam SCIP-dossierEntrance HM accessories - screwing set 120°C
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
Type accessoiresFittings PN25 130°C
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verpakkingshoeveelheid2
Voldoet aan China RoHSYes
Voor producttypeGeneric across portfolio

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.076 Kilogram
Netto gewicht1.004 Kilogram
Volume3.464 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5710104061382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm