ECL Comfort 120, Voedingsspanning [V] AC: 207 - 244, Tijdschakelaar type: Week
100B1603
ECL Comfort 120, I-pack
100B1603
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal 3-punts motorregeluitgangen | 1 |
| Aantal comfort perioden per dag | 3 |
| Aantal digitale ingangen | 1 |
| Aantal pompen | 1 |
| Aantal relaisuitgangen | 1 |
| Aantal sensoringangen | 4 pc |
| Aantal verwarmingscircuits | 1 |
| Algemene functies | AlarmfunctiesCirculatiepomp kort laten lopenRegelafsluiter kort laten lopenMogelijkheid externe bedieningVorstbeveiligingMaster-slavenetwerkAansluiting afstandsbediening |
| Applicatiebron | On-board |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing | IP41 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatie | Modbus (galvanisch gescheiden) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energieverbruik [W] | 3.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Gebruikers invoertype | Drukknoppen |
| Goedkeuring | CEEACUKCAUA |
| Material Description | ECL Comfort 120, I-pack (24 pcs) |
| Motor uitgangsbelasting [VA] | 15.000 VA |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 55 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| Omgevingsvochtigheid [% RH] [Max] | 95 % RH |
| Omschrijving | ECL Comfort 120, I-pack |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -40 °C |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Elektronische regelaars |
| Producttype | ECL Comfort 120 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2) |
| Relaisuitgang inductieve belasting [A] | 2 A |
| Relaisuitgang ohmse belasting [A] | 3 A |
| Relaisuitgangsspanning [V] AC | 230 V |
| SCIP-dossiernr. | 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac |
| Stooklijn instelling voor verwarmingscircuit | 6-puntsHelling |
| Temperatuursensoren type | Pt 1000 |
| Tijdschakelaar type | Week |
| Tijdschakelaar voeding backup [h] | 10 h |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 244 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 207 V |
| Voedingsspanningfrequentie [Hz] | 50 Hz |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.433 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.377 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.854 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |