Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

Thermostaten, DEVIreg™ 610, Regelelement type: Draad

140F1080

Temperatuurinstelbereik [°C]: 10 - 50, Displaytype: GEEN DISPLAY

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
2-polige schakelaarJa
Aansluitkabelmax. [mm²]2 x 2.5
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]69.50 mm
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfEACIntertek Semko
Definitiepunt sensor [ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diepte [mm]45 mm
DIN-montageNee
DisplaytypeGEEN DISPLAY
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max]0.93 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Garantie [jaar]2
GoedkeuringCE
Hoogte [mm]100 mm
Hysterese (+/-)0.20
Inductieve belastingcos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element44
KleurWit RAL 9010
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 610 -10°C/+50°C 1C
Max. ohmse belasting [A]10 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingDEVIreg 610
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Pakketbreedte [mm]95 mm
Pakketdiepte [mm]140 mm
Pakkethoogte [mm]85 mm
Product line21
ProductbeschrijvingDEVIreg™ 610
ProductgroepThermostaten
ProducttypeDEVIreg™ 610
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Regelelement typeDraad
Relaisschakelaar2-polig
Schaalinstelling-10 +50ºC
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]50 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]10 °C
ToepassingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Type indicatorLED
Type regelingHysterese
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE41112209
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type2-year product warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.384 Kilogram
Netto gewicht0.38 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466209257