DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
140F0466
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 2
140F0466
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buitenste mantel | PVDF |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 1.00 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c)7(c)-I |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 356.4000 Ohm |
| Maat uitloper [mm²] | 1.0 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Matlengte [m] | 2.00 m |
| Matvermogen [W/m²] | 150 W/m² |
| Omschrijving | DEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Sets heating elements |
| Productnaam SCIP-dossier | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Producttype | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-dossiernr. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| Set accessoires | DEVIreg™ Display Connect |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 120 N |
| Type uitloper | DTWB |
| Uitloper | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 150 W |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.285 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.003 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253373 |