Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Verwarmingsmatten, DEVIflex 50T, 50 W/m², 10.40 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F1425

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 13.8

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]10.40 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.90 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]102.0000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]6.0 m
Kenmerkend
Waarde
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIflex 50T 10,4m² 230V 520W
Matlengte [m]13.80 m
Matvermogen [W/m²]50 W/m²
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIflex 50T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresSynthetic nail - 40 pc in box
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]400 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]520 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.14 Kilogram
Netto gewicht6.023 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume33.075 Liter
EAN/UPC5703466252659