Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Verwarmingsmatten, LXmat, 12 W/ft², 145 ft², Voedingsspanning [V] AC: 240

088L3185

Kabeltype: Dubbele geleider

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°F] [Max]149 °F
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkNo
CertificeringsbedrijfC CSA US
Dekkingsoppervlak [sq ft]145 ft²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Garantie [jaar]20
Goedkeuringc CSA us
GoedkeuringsnormCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Installatietemperatuur [°F]23 °F
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [in]0.19 in
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]32.6000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [ft]13.0 ft
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Kenmerkend
Waarde
Matbreedte [ft]2.0 ft
Material DescriptionLX Mat 240V, 145 Sq. Ft., 1765W
Matlengte [ft]72.5 ft
Matvermogen [W/ft²]12 W/ft²
Niet-bedrijfstemperatuur [°F] [Max]212 °F
OmschrijvingLX Mat 240V, 145 Sq. Ft., 1765W
Product line21
ProductbeschrijvingLX Mat
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeLXmat
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
Stroom [A] [Max]7.3 A
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1750 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC240 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.3 Kilogram
Netto gewicht7.227 Kilogram
Volume38.885 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466140406
Proposition 65Cancer