Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Verwarmingsmatten, GXmat, 50 W/ft², 20 ft², Voedingsspanning [V] AC: 208

088L3223

Kabeltype: Dubbele geleider

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper2
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°F] [Max]149 °F
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkNo
CertificeringsbedrijfUL LLC
Dekkingsoppervlak [sq ft]20 ft²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Garantie [jaar]20
GoedkeuringE543796
GoedkeuringsnormCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Installatietemperatuur [°F]23 °F
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [in]0.25 in
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]41.2000 Ohm
Kleur buitenste mantelZwart
Lengte uitloper [ft]19.6 ft
LoodvrijJa
Matbreedte [ft]2.0 ft
Material DescriptionGX Mat 208V, 10 Ft. 20 Sq. Ft. 1050W
Matlengte [ft]10.0 ft
Kenmerkend
Waarde
Matvermogen [W/ft²]50 W/ft²
Niet-bedrijfstemperatuur [°F] [Max]220 °F
OmschrijvingGX Mat 208V, 10 Ft. 20 Sq. Ft. 1100W
Pakketbreedte [mm]600 mm
Pakketdiepte [mm]1364 mm
Pakkethoogte [mm]800 mm
Product line21
ProductbeschrijvingGX Mat
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeGXmat
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
Stroom [A] [Max]5.3 A
ToepassingGround ice and snow melting
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperAWG14
UitloperJa
UL-certificeringYes
Uv-beschermingJa
Vervormingsweerstand [N]2000 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1050 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC208 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
VulmateriaalPEX

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.28 Kilogram
Netto gewicht3.247 Kilogram
Volume74.851 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466149348
Proposition 65Cancer