Verwarmingsmatten, ECinfracable 75T, 75 W/m², 23.60 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
088L6349
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 31.4
088L6349
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 23.60 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 7.00 mm |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 99 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | FEP |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 30.0000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Zwart |
| Lengte uitloper [m] | 4.0 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.8 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ECinfracable 75T 23,6m² 230V 1765W |
| Matlengte [m] | 31.40 m |
| Matvermogen [W/m²] | 75 W/m² |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | ECinfracable 75T 23,6m² 230V 1765W |
| Pakketbreedte [mm] | 370 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 370 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 790 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | ECinfracable 75T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Set accessoires | No |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | >500 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| Uv-bescherming | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 1765 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 13.52 Kilogram |
| Netto gewicht | 13.52 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 108.151 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245118 |