Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Verwarmingsmatten, ECflex 50T, 50 W/m², 23.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

088L6395

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 30.6

Aanbevolen vervanging: 140F1430

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]23.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]6.90 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]45.9000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 50T 23,0m² 230V 1190W
Matlengte [m]30.60 m
Matvermogen [W/m²]50 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECflex 50T 23,0m² 230V 1190W
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECflex 50T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>500 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1190 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.22 Kilogram
Netto gewicht11.066 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume72.075 Liter
EAN/UPC5703466247198