Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Verwarmingsmatten, ECflex 100T, 7.70 m², Voedingsspanning [V] AC: 230, 780 W

088L6360

ECflex 100T 7,7m² 230V 780W

Aanbevolen vervanging: 140F1457

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek Semko
Dekkingsoppervlak [m²]7.70 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]6.90 mm
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]67.8000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]4.0 m
LoodvrijJa
Kenmerkend
Waarde
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 100T 7,7m² 230V 780W
Matlengte [m]10.20 m
Matvermogen [W/m²]100 W/m²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingECflex 100T 7,7m² 230V 780W
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeECflex 100T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]>500 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
Uv-beschermingNee
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]780 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.5 Kilogram
Netto gewicht4.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume30 Liter
EAN/UPC5703466245200