BOCK, Connector, Valve
097B70044
Compressors spare parts, Shut-off valve NS50, Legacy BOCK ID: 70044
097B70044
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 1/8 in |
| Aansluittype | Soldering |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| component used for | EX-HG56EX-HG66EX-HG88HG56HG66HG88HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 70044 |
| LRA HST alt [A] | 54 mm |
| Material Description | Shut-off valve NS50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Merk | BOCK |
| Omschrijving | Shut-off valve NS50 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Compressors spare parts |
| Productnaam | Connector |
| Producttype | Valve |
| type of component | shut off valve |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.1 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895061 |