BOCK, Connector, Soldered bush
097B05216
Compressors spare parts, Soldered bush ø2 5/8" + ø64, Legacy BOCK ID: 05216
097B05216
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 5/8 in |
| Aansluittype | Soldering |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000161 |
| Legacy BOCK ID | 05216 |
| LRA HST alt [A] | 64 mm |
| Material Description | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| material no. of component | 2.0401 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Merk | BOCK |
| Omschrijving | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Productgroep | Compressors spare parts |
| Productnaam | Connector |
| Producttype | Soldered bush |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size inch | 2 5/8 in |
| Valve connection size mm | 64 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 520 Gram |
| Netto gewicht | 520 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592168 |