Danfoss logo
Water nozzles

Waterverstuivers, 2.18 L/h, 80 °, Hol

030L5646

HX-SS 0.45 gph 80°HR

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [l/u]2.18 L/h
Capaciteit [USgal/u]0.45 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FiltertypeGeen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Label productNo
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonH
MateriaaltypeSnNi coated brass
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionHX-SS 0.45 gph 80°HR(NO TEST) Blister
OmschrijvingHX-SS 0.45 gph 80°HR
Product line02
ProductgroepWaterverstuivers
Productnaam SCIP-dossierHX nozzles
ProducttypeHX
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Schroefdraad9/16-24 UNEF
SCIP-dossiernr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormRond

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23.27 Gram
Netto gewicht23.27 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255282990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm