Danfoss logo
BFPM 20 motor pump

Pompen, BFPM 20

071N4111

Producttype: BFPM 20, Verstuiver-/drukaansluiting: L

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting1 pijp
Capaciteit [l/u]24.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]0 L/h
Capaciteitsgroep0-24
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]5.00 bar
Druk [bar] [Min]3.00 bar
Energieverbruik [W]33.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]4.5 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]11.0 cm²
FiltertypePatroon
GoedkeuringCEUKCAIntertek Semko
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Material DescriptionOil pump BFPM 20 L3, I-Pack
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingBFPM20 L3L
Kenmerkend
Waarde
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFPM 20 L3, I-Pack
ProducttypeBFPM 20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksTo be operated with BFPM controller
SCIP-dossiernr.db28b07e-a39a-496d-92c0-eb510821b5bf
SerieBFPM
SluitfunctieGeen
Startkoppel [Nm] [Max]0.10 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]2400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingMulti-verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]240.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.885 Kilogram
Netto gewicht1.884 Kilogram
Volume1.935 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425115547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm