Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Voorverwarmers, FPHE 10, 12 kg/h, PTC-element: 2 x 120, Thermostaat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenG 1/8
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]12.00 kg/h
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(c)-I
GoedkeuringCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Inschakeltemperatuur [°C]60 °C
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
OmschrijvingFPHE 10 - SERVICE
Product line02
ProductgroepVoorverwarmers
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierOil preheater FPHE 10
ProducttypeFPHE 10
PTC-element2 x 120
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Sluitventielneen
Thermostaat60/32
Uitschakeltemperatuur [°C]32 °C
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]255.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]180.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.141 Kilogram
Netto gewicht0.138 Kilogram
Volume0.165 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm