Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Voorverwarmers, FPHE 3, 3 kg/h, Thermostaat: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenG 1/8
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]3.00 kg/h
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(c)-I
GoedkeuringCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Inschakeltemperatuur [°C]60 °C
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Standard
OmschrijvingFPHE 3 STANDARD
Product line02
ProductgroepVoorverwarmers
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierOil preheater FPHE 10
ProducttypeFPHE 3
PTC-element1 x 90
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Sluitventielneen
Thermostaat60/32
Uitschakeltemperatuur [°C]32 °C
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]255.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]180.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht100 Gram
Netto gewicht94 Gram
Volume0.131 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425093463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm