Voorverwarmers, FPHE 10, 12 kg/h, PTC-element: 2 x 120, Thermostaat: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | G 1/8 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 12.00 kg/h |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(c)-I |
| Goedkeuring | CEIntertek Semko |
| Halsdiameter [mm] | 18.5 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Inschakeltemperatuur [°C] | 60 °C |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
| Omschrijving | FPHE 10 |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Voorverwarmers |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | Oil preheater FPHE 10 |
| Producttype | FPHE 10 |
| PTC-element | 2 x 120 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| Sluitventiel | neen |
| Thermostaat | 60/32 |
| Uitschakeltemperatuur [°C] | 32 °C |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Max] | 255.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Min] | 180.0 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.233 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.141 Kilogram |
| Volume | 0.19 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |