Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Olieverstuivers, OD S, 7 gal/h, 27.9 kg/h, 60 °, Massief

030F6654

7.00GAL 60S CHINA

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]27.90 kg/h
Capaciteit [kW]0.0 kW
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]7.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]140
FiltertypeMonel filter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Kenmerkend
Waarde
Markering verstuivingspatroonS
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 7.00 gph 60° S China
Omschrijving7.00GAL 60S CHINA
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ProducttypeOD S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonMassief
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.034 Kilogram
Netto gewicht0.033 Kilogram
Volume0.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425057861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm