Olieverstuivers, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Halfvol
030B8713
2.00GAL 60 B OD - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING
030B8713
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Capaciteit [kg/u] | 7.42 kg/h |
| Capaciteit [l/u] | 0.00 L/h |
| Capaciteit [USgal/u] | 2.00 gal/h |
| CE-keurmerk | No |
| CEN | neen |
| Definitiepunt [Kg/u] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitiepunt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Filterkwaliteit [µm] | 140 |
| Filtertype | Monel filter |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| LE antidrupventiel | neen |
| Markering verstuivingspatroon | B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaaltype | Messing |
| Material Description | Nozzle 2.00 gph 60° B OD Blister |
| Omschrijving | 2.00GAL 60 B OD - 50 STUKS BLISTERVERPAKKING |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Olieverstuivers |
| Productnaam SCIP-dossier | OD Nozzle (1) |
| Producttype | OD B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verstuivingshoek [°] | 60 ° |
| Verstuivingspatroon | Halfvol |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Vorm | Kegelvormig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.034 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424228149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |