Danfoss logo
OD China nozzle

Olieverstuivers, OD B, 15 gal/h, 60.4 kg/h, 60 °, Halfvol

030B1143

15.00GAL 60B CHINA

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]60.40 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]15.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)-I6(c)
FiltertypeGeen
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielneen
Markering verstuivingspatroonB
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 60° B China
Omschrijving15.00GAL 60B CHINA
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ProducttypeOD B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]60 °
VerstuivingspatroonHalfvol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.026 Kilogram
Netto gewicht0.025 Kilogram
Volume0.026 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425058530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm