Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Olieverstuivers, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Hol

030H8720

1.00GAL 80H LE

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Capaciteit [kg/u]3.72 kg/h
Capaciteit [l/u]0.00 L/h
Capaciteit [USgal/u]1.00 gal/h
CE-keurmerkNo
CENneen
Definitiepunt [Kg/u]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitiepunt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Filterkwaliteit [µm]30
FiltertypeSinter
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LE antidrupventielJa
Markering verstuivingspatroonH
Kenmerkend
Waarde
MateriaaltypeMessing
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° H LE
Omschrijving1.00GAL 80H LE
Product line02
ProductgroepOlieverstuivers
Productnaam SCIP-dossierLE Nozzles 0.40-1.75 gph
ProducttypeLE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Verstuivingshoek [°]80 °
VerstuivingspatroonHol
Voldoet aan China RoHSYes
VormKegelvormig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.035 Kilogram
Netto gewicht0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425016233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm